• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cam follower with shaft

NUKR150/3AS - NTN

NUKR150/3AS

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
D - Наружный диаметр150 mm
d1 - Диаметр вала52 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца60 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов75,5 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца63 mm
B1 - Общая длина вала170 mm
B2 - Длина осевого стержня107 mm
G - Обозначение резьбы валаM52X1.5
G1 - Длина резьбы вала52 mm
C1 - Расстояние между поверхностью ролика и поверхностью шайбы1,5 mm
n - Осевой размер до смазочного отверстия8 mm
m - Обозначение резьбового отверстия для смазкиRc 1/8
e - Входной диаметр ролика или кольца85,5 mm
R - Радиус опорной части ролика500 mm
Макс. момент затяжки1950 N-m
Подшипник с / без сепаратораSans
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес9,7 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность258 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность380 kN
Нагрузочная способность сферического наружного кольца22 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой1300 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C