Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| D - Наружный диаметр | 180 mm |
| d1 - Диаметр вала | 64 mm |
| C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца | 72 mm |
| F - Диаметр вписанной окружности роликов | 91,5 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 76 mm |
| B1 - Общая длина вала | 200 mm |
| B2 - Длина осевого стержня | 121 mm |
| G - Обозначение резьбы вала | M64X3 |
| G1 - Длина резьбы вала | 65 mm |
| C1 - Расстояние между поверхностью ролика и поверхностью шайбы | 2 mm |
| m - Обозначение резьбового отверстия для смазки | Rc 1/8 |
| e - Входной диаметр ролика или кольца | 103,5 mm |
| h - Шестигранное отверстие | 17 mm |
| R - Радиус опорной части ролика | 500 mm |
| Макс. момент затяжки | 3670 N-m |
| Подшипник с / без сепаратора | Sans |
| Класс радиального зазора | CN |
| Класс точности | P0 |
| Вес | 17 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность | 365 kN |
| C0r - Номинальная статическая грузоподъемность | 555 kN |
| Нагрузочная способность сферического наружного кольца | 27,9 kN |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 1000 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |