Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN D - Наружный диаметр 62 mm d1 - Диаметр вала 24 mm C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца 29 mm F - Диаметр вписанной окружности роликов 35 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 30,5 mm B1 - Общая длина вала 80 mm B2 - Длина осевого стержня 49,5 mm G - Обозначение резьбы вала M24X1.5 G1 - Длина резьбы вала 25 mm B3 - Расстояние между поверхностью шайбы и радиальным смазочным отверстием 11 mm C1 - Расстояние между поверхностью ролика и поверхностью шайбы 0,8 mm n - Осевой размер до смазочного отверстия 8 mm a - Диаметр радиального отверстия для смазки 4 mm e - Входной диаметр ролика или кольца 38 mm h - Шестигранное отверстие 8 mm Макс. момент затяжки 178 N-m Подшипник с / без сепаратора Sans Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 0,795 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность 56,5 kN C0r - Номинальная статическая грузоподъемность 72,5 kN Нагрузочная способность цилиндрического наружного кольца 34,5 kN N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 2900 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C