• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cam follower with shaft

NUKR80/3AS - NTN

NUKR80/3AS

Игольчатый роликоподшипник, следящий ролик, бессепараторный ролик с цилиндрической поверхностью, отверстие для отвёртки, отверстие для смазывания, защитные пластины с обеих сторон, сферическое наружное кольцо

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
D - Наружный диаметр80 mm
d1 - Диаметр вала30 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца35 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов47,5 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца37 mm
B1 - Общая длина вала100 mm
B2 - Длина осевого стержня63 mm
G - Обозначение резьбы валаM30X1.5
G1 - Длина резьбы вала32 mm
B3 - Расстояние между поверхностью шайбы и радиальным смазочным отверстием15 mm
C1 - Расстояние между поверхностью ролика и поверхностью шайбы1 mm
n - Осевой размер до смазочного отверстия8 mm
a - Диаметр радиального отверстия для смазки4 mm
e - Входной диаметр ролика или кольца51 mm
R - Радиус опорной части ролика500 mm
Макс. момент затяжки360 N-m
Подшипник с / без сепаратораSans
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес1,54 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность101 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность151 kN
Нагрузочная способность сферического наружного кольца9,8 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой2100 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C