Cam follower with shaft

NUKRT40/3AS - NTN

NUKRT40/3AS

Игольчатый роликоподшипник, следящий ролик, бессепараторный ролик с цилиндрической поверхностью, отверстие для отвёртки, отверстия с резьбой, защитные пластины с обеих сторон, сферическое наружное кольцо

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
D - Наружный диаметр40 mm
d1 - Диаметр вала18 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца20 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов21,5 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца21,5 mm
B1 - Общая длина вала58 mm
B2 - Длина осевого стержня36,5 mm
G - Обозначение резьбы валаM18X1.5
G1 - Длина резьбы вала19 mm
C1 - Расстояние между поверхностью ролика и поверхностью шайбы0,8 mm
m - Обозначение резьбового отверстия для смазкиRc 1/8
e - Входной диаметр ролика или кольца23 mm
R - Радиус опорной части ролика500 mm
Макс. момент затяжки76 N-m
Подшипник с / без сепаратораSans
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,242 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность24,1 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность29,1 kN
Нагрузочная способность сферического наружного кольца3,85 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой4700 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C