Назад

NUP209EG15J40 - SNR

NUP209EG15J40

Однорядный роликовый подшипник, фиксированный, разъемный, сепаратор из полиамида

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Загрузки

3D файл

Технический паспорт

ПОЖАЛУЙСТА, авторизуйтесь, чтобы добавить товары в корзину
Свяжитесь с нами
Спесификация

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

d 45 mm
D 85 mm
B 19 mm
E 76,5 mm
F 54,5 mm
d1 59 mm
D1 73,3 mm
rs min 1,1 mm
r1s min 1,1 mm
Класс радиального зазора C4
Вес 0,457 kg
Марка SNR
Product classification image

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА

Производительность при динамической нагрузке (C) 64,8 kN
Производительность при статической нагрузке (C0) 68,9 kN
Предельная усталостная нагрузка (Cu) 8,4 kN
Nref 6900 tr/min
Nlim 9900 tr/min
Предельная скорость масла Lub 8100 tr/min
Предельная скорость смазки Lub 6700 tr/min
Мин. рабочая температура (Tmin) -20 °C
Макс. рабочая температура (Tmax) 120 °C
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,416 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 5,787 Hz
Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 6,24 Hz
Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 8,76 Hz

РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ

da min 51,5 mm
dc min 61 mm
Da max 78,5 mm
ra max 1 mm
r1a max 1 mm
Product classification image
Calcul factors image