• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NUP210EG15J30 - SNR

NUP210EG15J30

Однорядный роликовый подшипник, фиксированный, разъемный, сепаратор из полиамида

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр50 mm
D - Наружный диаметр90 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца20 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов81,5 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов59,5 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца64 mm
D1 - Внутренний диаметр буртика наружного кольца78,3 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1,1 mm
Класс радиального зазораC3
Вес0,517 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность67,8 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность74,5 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка9,1 kN
N ref - Базовая частота вращения6600 tr/min
N lim - Предельная частота вращения9200 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)6,752 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)9,248 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)6,253 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)3,127 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,422 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала56,5 mm
dc min - Мин. диаметр буртика корпуса67 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса83,5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели1 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image