Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.
Войти
Добавить этот товар в корзину
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
NTN
d - Внутренний диаметр
80 mm
D - Наружный диаметр
140 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца
26 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов
127,3 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов
95,3 mm
rNs - Минимальный радиус галтели
2 mm
rs - Минимальный радиус галтели
2 mm
r1s - Минимальный радиус галтели
2 mm
Класс радиального зазора
CN
Вес
1,67 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
165 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность
167 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка
19,7 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом
6100 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой
4400 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура
-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура
120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала
89 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца
94 mm
db min - Минимальный диаметр проставочной втулки внутреннего кольца