Однорядный роликовый подшипник, фиксированный, разъемный, сепаратор из полиамида
Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.
Войти
Добавить этот товар в корзину
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
NTN
d - Внутренний диаметр
90 mm
D - Наружный диаметр
160 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца
30 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов
145 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов
107 mm
rNs - Минимальный радиус галтели
2 mm
rs - Минимальный радиус галтели
2 mm
r1s - Минимальный радиус галтели
2 mm
Класс радиального зазора
CN
Вес
2,44 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
215 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность
217 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка
24,7 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом
5500 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой
3900 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура
-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура
120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала
99 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца
105 mm
db min - Минимальный диаметр проставочной втулки внутреннего кольца