Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).
We apologise for any inconvenience caused.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Однорядные цилиндрические роликоподшипники
NUP2205EAT2XU - NTN
Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.
Войти
Добавить этот товар в корзину
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
NTN
d - Внутренний диаметр
25 mm
D - Наружный диаметр
52 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца
18 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов
46,5 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов
31,5 mm
rNs - Минимальный радиус галтели
0,6 mm
rs - Минимальный радиус галтели
1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели
0,6 mm
Класс радиального зазора
CN
Вес
0,186 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
41,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность
34,5 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка
4,25 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом
15600 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой
11000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура
-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура
120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала
29 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца
31 mm
db min - Минимальный диаметр проставочной втулки внутреннего кольца