Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NUP2214ET2XU - NTN

NUP2214ET2XU

Однорядный роликовый подшипник, фиксированный, разъемный, сепаратор из полиамида

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр70 mm
D - Наружный диаметр125 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца31 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов113,5 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов83,5 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца89,5 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Класс радиального зазораCN
Вес1,589 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность156 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность194 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка23,7 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом5200 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой4500 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала78 mm
dc min - Мин. диаметр буртика корпуса92 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса117 mm
ra max - Максимальный радиус галтели1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image