Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.
Войти
Добавить этот товар в корзину
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
SNR
d - Внутренний диаметр
20 mm
D - Наружный диаметр
52 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца
15 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов
27,5 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца
31,3 mm
D1 - Внутренний диаметр буртика наружного кольца
42,5 mm
rs - Минимальный радиус галтели
1,1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели
0,6 mm
Класс радиального зазора
CN
Вес
0,15 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
35,2 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность
26,9 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка
3,25 kN
N ref - Базовая частота вращения
12000 tr/min
N lim - Предельная частота вращения
17000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура
-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура
120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)