Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Новый
Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки . Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами .
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 40 mm D - Наружный диаметр 90 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 23 mm F - Диаметр вписанной окружности роликов 52 mm d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца 57,6 mm D1 - Внутренний диаметр буртика наружного кольца 75,4 mm s - Максимальное осевое смещение 0 mm rNs - Минимальный радиус галтели 0 mm D4 max - Максимальный наружный диаметр стопорного кольца в сборе 0 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,5 mm r1s - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Класс радиального зазора C3 Вес 0,69 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 91,9 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 80,4 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 9,8 kN N ref - Базовая частота вращения 6900 tr/min N lim - Предельная частота вращения 9500 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 4,727 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 7,273 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 4,502 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,251 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,394 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 48 mm dc min - Мин. диаметр буртика корпуса 60 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 82 mm ra max - Максимальный радиус галтели 1,5 mm r1a - Максимальный радиус галтели 1,5 mm
Industry Calcul Factors