Назад

NUP316EG15 - SNR

NUP316EG15

Однорядный роликовый подшипник, фиксированный, разъемный, сепаратор из полиамида

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Загрузки

3D файл

Технический паспорт

ПОЖАЛУЙСТА, авторизуйтесь, чтобы добавить товары в корзину
Свяжитесь с нами
Спесификация

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

d 80 mm
D 170 mm
B 39 mm
E 151 mm
F 101 mm
d1 110,4 mm
D1 143,9 mm
rs min 2,1 mm
r1s min 2,1 mm
Класс радиального зазора CN
Вес 4,11 kg
Марка SNR
Product classification image

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА

Производительность при динамической нагрузке (C) 259 kN
Производительность при статической нагрузке (C0) 287 kN
Предельная усталостная нагрузка (Cu) 32,7 kN
Nref 3800 tr/min
Nlim 4900 tr/min
Предельная скорость масла Lub 4000 tr/min
Предельная скорость смазки Lub 3300 tr/min
Мин. рабочая температура (Tmin) -20 °C
Макс. рабочая температура (Tmax) 120 °C
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,401 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 4,842 Hz
Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 5,21 Hz
Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 7,79 Hz

РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ

da min 91 mm
dc min 114 mm
Da max 159 mm
ra max 2 mm
r1a max 2 mm
Product classification image
Calcul factors image