• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NUP320 - NTN

NUP320

Однорядный роликовый подшипник, фиксированный, разъемный, сепаратор из листовой стали

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр100 mm
D - Наружный диаметр215 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца47 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов185,5 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов129,5 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца140,5 mm
rs - Минимальный радиус галтели3 mm
r1s - Минимальный радиус галтели3 mm
Класс радиального зазораCN
Вес0,895 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность330 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность335 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка36 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом3800 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой3300 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала113 mm
dc min - Мин. диаметр буртика корпуса143 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса202 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image