Игольчатый роликоподшипник, ролик на оси, бессепараторный ролик с цилиндрической поверхностью, с внутренним кольцом, защитные пластины с обеих сторон, сферическое наружное кольцо
Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | NTN |
d - Внутренний диаметр | 15 mm |
D - Наружный диаметр | 35 mm |
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца | 18 mm |
F - Диаметр вписанной окружности роликов | 19 mm |
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 19 mm |
e - Входной диаметр ролика или кольца | 20 mm |
R - Радиус опорной части ролика | 500 mm |
rs - Минимальный радиус галтели | 0,3 mm |
Подшипник с / без сепаратора | Sans |
Класс радиального зазора | CN |
Класс точности | P0 |
Вес | 0,1 kg |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность | 22,3 kN |
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность | 25,7 kN |
Нагрузочная способность сферического наружного кольца | 3,2 kN |
Nlim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 5500 tr/min |
Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |