Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
ХАРАКТЕРИСТИКИ | Сторона установки: передний мост справа | X |
Fitting Position : Right Front | X |
Сторона установки: передний мост слева | X |
Fitting Position : Left Front | X |
Сторона установки: со стороны колеса | X |
Резина | X |
Внутренний диаметр 1 | 20,5 mm |
Внутренний диаметр 2 | 77 mm |
Высота | 132 mm |
Quantité | 12 |
Вес | 2,235 kg |
BMWSNRUNIVKSR003CHEVROLETSNRUNIVKSR003IVECOSNRUNIVKSR003FORDSNRUNIVKSR003RENAULTSNRUNIVKSR003MAZDASNRUNIVKSR003CITROENSNRUNIVKSR003DACIASNRUNIVKSR003AUDISNRUNIVKSR003ALFA ROMEOSNRUNIVKSR003SUBARUSNRUNIVKSR003MITSUBISHISNRUNIVKSR003JEEPSNRUNIVKSR003FIATSNRUNIVKSR003MINISNRUNIVKSR003NISSANSNRUNIVKSR003ISUZUSNRUNIVKSR003OPELSNRUNIVKSR003PEUGEOTSNRUNIVKSR003DAIHATSUSNRUNIVKSR003TOYOTASNRUNIVKSR003SUZUKISNRUNIVKSR003SKODASNRUNIVKSR003SEATSNRUNIVKSR003VOLKSWAGENSNRUNIVKSR003RENAULT TRUCKSSNRUNIVKSR003