Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
ХАРАКТЕРИСТИКИ | Fitting Position : Right Front | X |
Fitting Position : Left Front | X |
Сторона установки: со стороны колеса | X |
Резина | X |
Внутренний диаметр 1 | 21,5 mm |
Внутренний диаметр 2 | 81 mm |
Высота | 96 mm |
Вес | 0,27 kg |
VOLVOSNRUNIVKSR004CHRYSLERSNRUNIVKSR004CITROENSNRUNIVKSR004DAEWOOSNRUNIVKSR004LANCIASNRUNIVKSR004KIASNRUNIVKSR004ISUZUSNRUNIVKSR004INFINITISNRUNIVKSR004MAZDASNRUNIVKSR004LEXUSSNRUNIVKSR004MERCEDES-BENZSNRUNIVKSR004MITSUBISHISNRUNIVKSR004ALFA ROMEOSNRUNIVKSR004FIATSNRUNIVKSR004FORDSNRUNIVKSR004HYUNDAISNRUNIVKSR004PROTONSNRUNIVKSR004PEUGEOTSNRUNIVKSR004BMWSNRUNIVKSR004HONDASNRUNIVKSR004OPELSNRUNIVKSR004TOYOTASNRUNIVKSR004RENAULTSNRUNIVKSR004ROVERSNRUNIVKSR004SKODASNRUNIVKSR004SSANGYONGSNRUNIVKSR004SEATSNRUNIVKSR004NISSANSNRUNIVKSR004VOLKSWAGENSNRUNIVKSR004