Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
ХАРАКТЕРИСТИКИ | Fitting Position : Right Front | X |
Fitting Position : Left Front | X |
Сторона установки: со стороны колеса | X |
Резина | X |
Внутренний диаметр 1 | 22 mm |
Внутренний диаметр 2 | 72 mm |
Высота | 97 mm |
Вес | 0,236 kg |
OPELSNRUNIVKSR005PEUGEOTSNRUNIVKSR005PORSCHESNRUNIVKSR005RENAULTSNRUNIVKSR005SAABSNRUNIVKSR005ROVERSNRUNIVKSR005SEATSNRUNIVKSR005SKODASNRUNIVKSR005SMARTSNRUNIVKSR005TOYOTASNRUNIVKSR005SUBARUSNRUNIVKSR005VAUXHALLSNRUNIVKSR005ALFA ROMEOSNRUNIVKSR005VOLVOSNRUNIVKSR005SUZUKISNRUNIVKSR005VOLKSWAGENSNRUNIVKSR005AUDISNRUNIVKSR005BMWSNRUNIVKSR005CHRYSLERSNRUNIVKSR005MAZDASNRUNIVKSR005LEXUSSNRUNIVKSR005MERCEDES-BENZSNRUNIVKSR005CITROENSNRUNIVKSR005DACIASNRUNIVKSR005HONDASNRUNIVKSR005MGSNRUNIVKSR005MINISNRUNIVKSR005FORDSNRUNIVKSR005HYUNDAISNRUNIVKSR005FIATSNRUNIVKSR005DAIHATSUSNRUNIVKSR005LANCIASNRUNIVKSR005KIASNRUNIVKSR005DAEWOOSNRUNIVKSR005LADASNRUNIVKSR005LAND ROVERSNRUNIVKSR005ISUZUSNRUNIVKSR005MITSUBISHISNRUNIVKSR005NISSANSNRUNIVKSR005