Технический паспорт
Спесификация
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Сторона установки: со стороны колеса | X |
Для трансмиссии NTN | Pour transmission NTN |
Наружная или внутренняя резьба | M24x1 |
Диаметр уплотнения | 57 mm |
Диаметр наружного ШРУСа | 84 mm |
Версия | 8 Balls |
Длина 1 | 71 mm |
Длина 2 | 129 mm |
Количество шлицов со стороны колеса | 28 |
Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 33 |
Вес | 2,315 kg |
Производитель
Артикул
Марка
Модель
Поколение
Позиция
Расположение