• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Комплект наружного ШРУСа

OJK52.003 - SNR

OJK52.003
Справка OJK52.003

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диаметр уплотнения563 mm
Наружная или внутренняя резьбаM10x1,5
Количество шлицов со стороны колеса36
Количество внутренних зубьев со стороны колеса26
Версия6 balls
Длина 2109 mm
Fitting positionAvant gauche
Weight2,123 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулFord1223785Ford1302515Ford1359663Ford1417778Ford1431163Ford1493015Ford1676314Volvo36001448Volvo36001450Volvo36002144Volvo36002896Volvo36002897Ford3M513A328BAFord3M513A328BBFord3M513A328BCFord3M513A328BDFord3M513A328BEFord3M513A328BFFord3M513B437DAF

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеFordCMAXCMAX I02/2007 => 07/2010--FordCMAXCMAX II02/2007 => 07/2010--FordFOCUSFOCUS11/2007 => 07/2010--FordFOCUSFOCUS I05/2003 => 01/2007--FordFOCUSFOCUS II => --FordFOCUSFOCUS III => --VolvoC30-32-35C30-32-35 1 => --VolvoC30-32-35C30-32-35 2 => --VolvoS40S40 II => --VolvoV50V50 1 => --VolvoV50V50 2 => --