Технический паспорт
Спесификация
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Сторона установки: со стороны колеса | X |
Для трансмиссии NTN | Pour transmission NTN |
Наружная или внутренняя резьба | M24x1 |
Диаметр уплотнения | 53 mm |
Диаметр наружного ШРУСа | 76 mm |
Версия | 8 balls |
Длина 1 | 92 mm |
Длина 2 | 150 mm |
Количество шлицов со стороны колеса | 25 |
Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 30 |
Вес | 2,164 kg |
Производитель
Артикул
Марка
Модель
Поколение
Позиция
Расположение