Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Сторона установки: со стороны колеса | X |
C кольцом | X |
Наружная или внутренняя резьба | M20x1,5 |
Диаметр уплотнения | 52 mm |
Версия | 6 balls |
Длина 2 | 150 mm |
Количество шлицов со стороны колеса | 22 |
Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 28 |
Количество полюсов энкодера | 29 |
Вес | 1,781 kg |