• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Комплект наружного ШРУСа

OJK53.015 - SNR

OJK53.015
Справка OJK53.015

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диаметр уплотнения52 mm
Наружная или внутренняя резьбаM24x1,5
Количество шлицов со стороны колеса30
Длина 2158 mm
Количество внутренних зубьев со стороны колеса24
Fitting positionAvant droit
Weight2,44 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулOpel1603452

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеCitroenSAXOSAXO12/1998 => 07/1999--CitroenSAXOSAXO 112/1998 => --CitroenSAXOSAXO 202/1996 => --OpelASTRAASTRA IV08/2009 => --OpelINSIGNIAINSIGNIA I => --OpelSIGNUMSIGNUM 105/2003 => 10/2008--OpelSIGNUMSIGNUM 2 => --OpelVECTRAVECTRA III => --Peugeot106106 212/1998 => --Saab9-39-312/2003 => 01/2015--Saab9-39-3 II => --VauxhallASTRAASTRA09/2010 => --VauxhallASTRAASTRA V01/2007 => 11/2010--VauxhallASTRAASTRA VI01/2007 => --VauxhallINSIGNIAINSIGNIA I => --VauxhallSIGNUMSIGNUM 2 => --VauxhallVECTRAVECTRA II => --