Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
ХАРАКТЕРИСТИКИ | Сторона установки: со стороны колеса | X |
C кольцом | X |
Наружная или внутренняя резьба | M16x1,5 |
Диаметр уплотнения | 59,5 mm |
Версия | 6 balls |
Длина 2 | 97,5 mm |
Количество шлицов со стороны колеса | 38 |
Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 27 |
Количество полюсов энкодера | 45 |
Вес | 2,756 kg |
VOLKSWAGEN1H0407271GXVOLKSWAGEN3B0498099EVOLKSWAGEN3B0498099GVOLKSWAGEN3B0498099GXVOLKSWAGEN3B0498099JVOLKSWAGEN3B0498099JXVOLKSWAGEN3B0498099KBENTLEY3D0598099VOLKSWAGEN4D0498099AUDI4D0498099SKODA4D0498099VOLKSWAGEN4D0498099AVOLKSWAGEN4D0498099AXSKODA4D0498099AXAUDI4D0498099AXVOLKSWAGEN4D0498099XAUDI4D0598099AUDI4D0598099AVOLKSWAGEN8D0498099DSKODA8D0498099DXVOLKSWAGEN8D0498099EAUDI8D0498099EX