Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Сторона установки: со стороны колеса | X |
C кольцом | X |
Наружная или внутренняя резьба | M14x1,5 |
Диаметр уплотнения | 53 mm |
Версия | 6 balls |
Длина 2 | 93 mm |
Количество шлицов со стороны колеса | 33 |
Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 30 |
Количество полюсов энкодера | 45 |
Вес | 2,304 kg |