Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Сторона установки: со стороны колеса | X |
C кольцом | X |
Наружная или внутренняя резьба | M16x1,5 |
Диаметр уплотнения | 60,2 mm |
Версия | 6 balls |
Длина 2 | 99,5 mm |
Количество шлицов со стороны колеса | 38 |
Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 27 |
Количество полюсов энкодера | 48 |
Вес | 2,935 kg |