• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Комплект наружного ШРУСа

OJK54.024 - SNR

OJK54.024
Справка OJK54.024

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наружная или внутренняя резьбаM14x1,5
Диаметр уплотнения53 mm
Количество шлицов со стороны колеса33
Количество внутренних зубьев со стороны колеса30
Версия6 balls
Длина 291 mm
Fitting positionAvant gauche
Weight2,181 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулAudi893407311DAudi893498099BAudi893498099FAudi893498099H

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеAudi808008/1986 => 12/1989--Audi8080 II07/1983 => 02/1987--Audi8080 III07/1983 => 07/1991--Audi8080 IV08/1991 => 06/1995--Audi909007/1988 => 11/1991--Audi9090 II03/1987 => 11/1991--AudiCabrioletCABRIOLET 205/1991 => 08/1998--AudiCoupeCOUPE 107/1989 => 12/1995--AudiCoupeCOUPE 207/1989 => 12/1995--AudiCoupeCoupe07/1989 => 06/1991--