• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Комплект наружного ШРУСа

OJK54.031 - SNR

OJK54.031
Справка OJK54.031

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диаметр уплотнения765 mm
Количество внутренних зубьев со стороны колеса25
Наружная или внутренняя резьбаM16x1,5
Количество шлицов со стороны колеса42
Длина 2815 mm
Fitting positionAvant gauche
Weight2,233 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулVolkswagen8K0407305JAudi8T0498099Audi8T0498099X

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеAudiA4A404/2013 => 11/2015--AudiA4A4 III => --AudiA4A4 IV => --AudiA5A504/2013 => 12/2016--AudiA5A5 I05/2008 => 12/2016--AudiA5A5 II => --AudiQ5Q504/2013 => 04/2015--AudiQ5Q5 I10/2008 => 04/2017--AudiQ5Q5 II04/2016 => --ChevroletNUBIRANUBIRA10/2009 => 06/2012--PorscheMACANMACAN 1 => --PorscheMACANMACAN 204/2018 => --