OJK55.001 - SNR
Комплект наружного ШРУСа
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Length 2 (Driveshaft) | 154 mm |
| Наружная или внутренняя резьба | M22x1 |
| Fitting position | Avant droit |
| Количество шлицов со стороны колеса | 27 |
| Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 36 |
| Диаметр уплотнения | 57 mm |
| Длина 1 | 91 mm |
| Версия | 8 balls |
| Weight | 2,756 kg |
OE Equivalents
Dacia, Renault391019117RRenault8200725516Renault8200725517Automotive Compatibility
DaciaLOGANLOGAN => 06/2014--DaciaLOGAN IILOGAN II => --DaciaSANDEROSANDERO II09/2012 => 06/2014--RenaultLOGAN/STEPWAYLOGAN/STEPWAY12/2012 => 06/2014--RenaultLOGAN/STEPWAY IILOGAN/STEPWAY II => 06/2014--RenaultLoganLogan05/2013 => 06/2014--RenaultMeganeMEGANE III09/2008 => 12/2013--RenaultSANDERO/STEPWAY IISANDERO/STEPWAY II => 06/2014--RenaultScenicSCENIC III03/2009 => 08/2016--RenaultSandero StepwaySandero Stepway09/2012 => 06/2014--RenaultTHALIA IIITHALIA III => 06/2014--RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL11/2013 => 06/2014--SeatEXEOEXEO12/2011 => 08/2016--