Справка OJK55.003
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Наружная или внутренняя резьба | M22x1 |
| Weight | 2,665 kg |
| Диаметр уплотнения | 60 mm |
| Количество шлицов со стороны колеса | 29 |
| Диаметр наружного ШРУСа | 90 mm |
| Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 36 |
| Длина 1 | 96 mm |
| Длина 2 | 161 mm |
| Версия | 8 balls |
| Fitting position | Avant droit |