Справка OJK55.007
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Количество шлицов со стороны колеса | 25 |
Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 35 |
Наружная или внутренняя резьба | M20x1 |
Диаметр уплотнения | 53 mm |
Длина 1 | 89 mm |
Диаметр наружного ШРУСа | 87 mm |
Длина 2 | 150 mm |
Версия | 8 balls |
Weight | 2,545 kg |
Fitting position | Avant droit |