Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Сторона установки: со стороны колеса | X |
Для трансмиссии NTN | Pour transmission NTN |
Наружная или внутренняя резьба | M20x1 |
Диаметр уплотнения | 49 mm |
Диаметр наружного ШРУСа | 84 mm |
Версия | 8 balls |
Длина 1 | 86 mm |
Длина 2 | 144 mm |
Количество шлицов со стороны колеса | 23 |
Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 33 |
Вес | 2,13 kg |