Комплект наружного ШРУСа

OJK55.011 - SNR

OJK55.011

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Spindle lenght86 mm
Joint lenght145 mm
Fitting positionAvant gauche
Для трансмиссии NTNPour transmission NTN
Weight2,201 kg
Количество внутренних зубьев со стороны колеса30
Диаметр наружного ШРУСа84 mm
Диаметр уплотнения49 mm
Версия6 balls
Наружная или внутренняя резьбаM20x1
Количество шлицов со стороны колеса23

OE Equivalents

ПроизводительАртикулDacia391000153RDacia, Renault391002983RRenault391004869RDacia391007095RRenault, Dacia391010167RRenault391013871RDacia, Renault391014511RDacia, Renault391017723RRenault391018148RRenault, Dacia6001548658Renault, Dacia6001548659Dacia6001550794Renault, Dacia7711497479Dacia, Renault8200261838Renault, Lada, Dacia8200499304Renault, Dacia8200623792Dacia8201052989

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеDaciaLOGANLOGAN09/2006 => 12/2009--DaciaLOGANLOGAN I => --DaciaSANDEROSANDERO01/2009 => 09/2012--DaciaSANDEROSANDERO I => --LadaLARGUSLARGUS => --LadaLARGUS Estate VanLARGUS Estate Van => --RenaultClioCLIO III08/2005 => 09/2012--RenaultKangooKANGOO II10/2007 => 03/2013--RenaultLOGAN ILOGAN I => --RenaultLOGAN II EstateLOGAN II Estate => --RenaultLOGAN/STEPWAYLOGAN/STEPWAY03/2014 => --RenaultMODUSMODUS 108/2004 => 11/2012--RenaultMODUSMODUS 208/2004 => 11/2012--RenaultSanderoSANDERO I => --RenaultSandero StepwaySandero Stepway => --RenaultTWINGOTWINGO II => --