Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information ХАРАКТЕРИСТИКИ Spindle lenght 89 mm Joint lenght 149 mm Fitting position Avant gauche Для трансмиссии NTN Pour transmission NTN Количество шлицов со стороны колеса 25 Количество внутренних зубьев со стороны колеса 33 Диаметр наружного ШРУСа 90 mm Диаметр уплотнения 53 mm Версия 6 balls Наружная или внутренняя резьба M20x1 Weight 2,615 kg
OE Equivalents Dacia, Renault 391001162R Renault 391001339R Dacia, Renault 391001740R Renault, Dacia 391006913R Dacia, Renault 391008165R Renault 391008683R Dacia, Renault 391015061R Dacia, Renault 391019671R Renault 7711497437 Renault 7711497440 Renault 8200725503 Renault 8200725504 Renault 8200725510 Renault 8200725511 Automotive Compatibility Dacia DUSTER DUSTER 02/2015 => - - Dacia DUSTER DUSTER I => - - Dacia DUSTER DUSTER II => - - Renault ARKANA I ARKANA I => - - Renault Duster Duster => - - Renault Fluence FLUENCE 1 => - - Renault Fluence FLUENCE 2 => - - Renault Fluence Fluence => - - Renault KAPTUR KAPTUR => - - Renault Megane MEGANE III => - - Renault Megane MEGANE IV 08/2013 => 06/2016 - - Renault Scenic SCENIC III => - - Renault Scenic Scenic => - -