Справка OJK55.017
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Наружная или внутренняя резьба | M20x1 |
| Weight | 2,58 kg |
| Количество шлицов со стороны колеса | 23 |
| Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 32 |
| Диаметр уплотнения | 57 mm |
| Длина 1 | 86 mm |
| Диаметр наружного ШРУСа | 87 mm |
| Длина 2 | 148 mm |
| Версия | 6 balls |
| Fitting position | Avant droit |