• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Комплект наружного ШРУСа

OJK55.018 - SNR

OJK55.018
Справка OJK55.018

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наружная или внутренняя резьбаM22x1,5
Длина 190 mm
Диаметр наружного ШРУСа103 mm
Количество шлицов со стороны колеса27
Количество внутренних зубьев со стороны колеса37
Версия6 balls
Длина 2163 mm
Fitting positionAvant droit
Weight3,414 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулRenault8200363697Renault8200387424Renault8200500683Renault8200500684Renault8201187698Renault8201235775

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеRenaultESPACEESPACE10/2002 => 09/2005--RenaultESPACEESPACE IV => --RenaultLAGUNALAGUNA02/2005 => 08/2007--RenaultLAGUNALAGUNA II => --RenaultVEL SATISVEL SATIS11/2006 => 11/2009--RenaultVELSATISVELSATIS 112/2001 => 11/2009--RenaultVELSATISVELSATIS 2 => --