OJK55.019 - SNR
Комплект наружного ШРУСа
Новый
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Length 2 (Driveshaft) | 153 mm |
| Fitting position | Avant droit |
| Наружная или внутренняя резьба | M22x1 |
| Количество шлицов со стороны колеса | 27 |
| Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 32 |
| Длина 1 | 90 mm |
| Диаметр уплотнения | 57 mm |
| Диаметр наружного ШРУСа | 87 mm |
| Версия | 6 balls |
| Weight | 2,795 kg |