Справка OJK55.026
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Наружная или внутренняя резьба | M22x1 |
| Количество шлицов со стороны колеса | 27 |
| Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 33 |
| Диаметр наружного ШРУСа | 84 mm |
| Диаметр уплотнения | 57 mm |
| Длина 1 | 89 mm |
| Длина 2 | 148 mm |
| Версия | 8 balls |
| Fitting position | Avant droit |
| Weight | 2,415 kg |