Справка OJK55.028
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Length 2 (Driveshaft) | 148 mm |
| Наружная или внутренняя резьба | M22x1 |
| Fitting position | Avant gauche |
| Количество шлицов со стороны колеса | 27 |
| Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 33 |
| Диаметр наружного ШРУСа | 84 mm |
| Диаметр уплотнения | 57 mm |
| Длина 1 | 89 mm |
| Версия | 8 balls |
| Weight | 2,42 kg |