Технический паспорт
Спесификация
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Сторона установки: со стороны колеса | X |
Для трансмиссии NTN | Pour transmission NTN |
Наружная или внутренняя резьба | M20x1 |
Диаметр уплотнения | 49 mm |
Диаметр наружного ШРУСа | 80 mm |
Версия | 6 Balls |
Длина 1 | 86 mm |
Длина 2 | 143 mm |
Количество шлицов со стороны колеса | 23 |
Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 29 |
Вес | 2,12 kg |
Производитель
Артикул
Марка
Модель
Поколение
Позиция
Расположение