• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Комплект наружного ШРУСа

OJK55.033 - SNR

OJK55.033

OJK55.033 - SNR

Комплект наружного ШРУСа

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Fitting positionAvant gauche
Length 2 (Driveshaft)136 mm
Наружная или внутренняя резьбаM20x1
Количество внутренних зубьев со стороны колеса30
Количество шлицов со стороны колеса23
Диаметр уплотнения49 mm
Диаметр наружного ШРУСа76 mm
Длина 182 mm
Версия8 balls
Weight1,86 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулRenault391005791RRenault391006802RNissan39100BC600Renault391011486RRenault8200411381Renault8201055632Renault8201055669Renault8201055673

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеNissanMICRAMICRA III => --NissanMICRAMicra12/2002 => 03/2006--NissanNoteNOTE I08/2005 => 05/2012--NissanNoteNote => --RenaultClioCLIO III => --RenaultCLIO IVCLIO IV09/2012 => 09/2016--RenaultClioClio => --RenaultKangooKANGOO II => 06/2012--RenaultMODUSMODUS12/2008 => 10/2010--RenaultMODUSMODUS 1 => --RenaultMODUSMODUS 2 => --RenaultTWINGOTWINGO II10/2010 => 09/2014--