• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Комплект наружного ШРУСа

OJK55.034 - SNR

OJK55.034
Справка OJK55.034

Этот продукт заменяет следующую ссылку:
  • OJK55.030 - SNR

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
C кольцом1
Length 2 (Driveshaft)1445 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)26
Наружная или внутренняя резьбаM20x1,5
Fitting positionRoue
Диаметр наружного ШРУСа84 mm
Длина 185 mm
Диаметр уплотнения522 mm
Количество шлицов со стороны колеса21
Количество внутренних зубьев со стороны колеса30
Версия6 balls
Weight2,086 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулRenault7700106007Renault7700110484Renault7700111506Renault7700115011Renault7701352770Renault7701352772Renault7701352881Renault7711135246Renault7711135247Renault8200844451

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеRenaultCLIOCLIO => 11/2004--RenaultCLIOCLIO I => --RenaultCLIO IICLIO II => --RenaultKANGOOKANGOO => --RenaultKANGOOKANGOO I => --RenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL I => 09/2002--RenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL II09/2008 => 09/2002--