Справка OJK55.035
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Length 2 (Driveshaft) | 145 mm |
| Наружная или внутренняя резьба | M20x1 |
| Fitting position | Roue |
| Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 30 |
| Количество шлицов со стороны колеса | 23 |
| Диаметр наружного ШРУСа | 84 mm |
| Диаметр уплотнения | 49 mm |
| Длина 1 | 86 mm |
| Версия | 6 balls |
| Weight | 2,205 kg |
OE Equivalents
Renault8200623805Renault8200623807Renault8200626038Renault8200626043Renault8200690053Renault, Dacia8200696900Renault8201187819Dacia, Renault8201235822Automotive Compatibility
DaciaLOGANLOGAN I => --DaciaSANDEROSANDERO I05/2008 => 10/2012--RenaultCLIOCLIO => --RenaultCLIOCLIO III => --RenaultKANGOOKANGOO => --RenaultKANGOOKANGOO II => --RenaultLOGAN ILOGAN I => --RenaultMEGANEMEGANE08/2002 => 06/2009--RenaultMEGANE IIMEGANE II => --RenaultMODUSMODUS 108/2004 => 11/2012--RenaultMODUSMODUS 208/2004 => 11/2012--RenaultSANDEROSANDERO I05/2008 => 10/2012--RenaultSANDERO/STEPWAYSANDERO/STEPWAY => --RenaultSCENICSCENIC04/2003 => 03/2009--RenaultSCENICSCENIC II04/2003 => 06/2008--