Справка OJK55.052
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Наружная или внутренняя резьба | M24x1,5 |
C кольцом | 1 |
Диаметр уплотнения | 65 mm |
Количество шлицов со стороны колеса | 28 |
Длина 2 | 167 mm |
Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 36 |
Количество полюсов энкодера | 51 |
Версия | 6 balls |
Fitting position | Roue |
Weight | 3,521 kg |