• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Комплект наружного ШРУСа

OJK58.006 - SNR

OJK58.006
Справка OJK58.006

Этот продукт заменяет следующую ссылку:
  • OJK58.008 - SNR

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наружная или внутренняя резьбаM24x1,5
Диаметр уплотнения51 mm
Количество шлицов со стороны колеса25
Длина 2141 mm
Количество внутренних зубьев со стороны колеса22
Fitting positionAvant droit
Weight1,975 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулPeugeot1607735380Peugeot, Citroen1608901980Peugeot, Citroen3272SLPeugeot, Citroen3272SNPeugeot, Citroen3273TCFiat46308735Fiat52061675Fiat52062144Ford9S513B414DA

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеChryslerYPSILONYPSILON V01/2015 => --CitroenNEMONEMO => 03/2012--Fiat500 ABARTH500 ABARTH II => --Fiat500500 II => --FiatBRAVO IIBRAVO II => --FiatDOBLODOBLO II => --FiatPANDAPANDA08/2010 => --FiatPANDAPANDA II => --FiatPANDAPANDA III10/2014 => --FiatSTILOSTILO => --FiatTIPOTIPO II => --FordKAKA II => --LanciaYPSILONYPSILON V10/2014 => --OpelCORSACORSA V08/2014 => --PeugeotBIPPERBIPPER => 03/2012--