• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Комплект наружного ШРУСа

OJK58.009 - SNR

OJK58.009
Справка OJK58.009

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наружная или внутренняя резьбаM22x1,5
Диаметр уплотнения51 mm
Количество внутренних зубьев со стороны колеса22
Длина 21365 mm
Fitting positionAvant droit
Weight1,862 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулPeugeot, Citroen3273SZFiat51783853

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеAlfa RomeoMi.ToMi.To 103/2008 => 08/2013--Alfa RomeoMi.ToMi.To 212/2009 => 08/2013--CitroenNEMONEMO11/2007 => 08/2015--FiatFIORINOFIORINO III => 12/2015--FiatLINEALINEA06/2007 => --FiatPUNTO EVOPUNTO EVO III09/2009 => 08/2015--FiatPUNTOPUNTO III09/2011 => --FiatQUBOQUBO III => 12/2015--PeugeotBIPPERBIPPER11/2007 => 08/2015--