• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Комплект наружного ШРУСа

OJK58.012 - SNR

OJK58.012
Справка OJK58.012

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наружная или внутренняя резьбаM24x1,5
Диаметр уплотнения51 mm
Количество шлицов со стороны колеса25
Длина 21465 mm
Количество внутренних зубьев со стороны колеса24
Fitting positionAvant droit
Weight2,178 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулPeugeot, Citroen1607074780Fiat51783824

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеAlfa RomeoMi.ToMi.To 111/2008 => 11/2010--CitroenNEMONEMO08/2010 => 08/2015--Fiat500500 105/2015 => --Fiat500500 205/2015 => --Fiat500 ABARTH500 ABARTH II07/2008 => --Fiat500500 II => --FiatFIORINOFIORINO III11/2007 => --FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III => --FiatIDEAIDEA 2 => --FiatLINEALINEA06/2007 => --FiatPANDAPANDA III12/2011 => --FiatPUNTO EVOPUNTO EVO III09/2009 => 11/2011--FiatPUNTOPUNTO II06/2003 => 07/2009--FiatQUBOQUBO III04/2008 => --FiatSTILOSTILO08/2001 => 12/2007--FiatTIPOTIPO II10/2015 => --LanciaMUSAMUSA 112/2005 => 03/2011--LanciaMUSAMUSA 2 => --LanciaYPSILONYPSILON11/2007 => 05/2012--LanciaYPSILONYPSILON IV => --PeugeotBIPPERBIPPER08/2010 => 06/2013--