Справка OJK59.002
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Наружная или внутренняя резьба | M22x1 |
Количество шлицов со стороны колеса | 28 |
Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 36 |
Диаметр уплотнения | 59 mm |
Длина 1 | 92 mm |
Длина 2 | 153 mm |
Диаметр наружного ШРУСа | 91 mm |
Версия | 8 balls |
Fitting position | Avant gauche |
Weight | 2,66 kg |