Справка OJK61.001
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Количество шлицов со стороны колеса | 28 |
Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 37 |
Длина 1 | 122 mm |
Наружная или внутренняя резьба | M24x2 |
Диаметр наружного ШРУСа | 103 mm |
Длина 2 | 193 mm |
Диаметр уплотнения | 56 mm |
Версия | 6 balls |
Weight | 3,77 kg |
Fitting position | Roue |